Portugal - Português

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 39.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, DALI, Feixe estreito – Ótica de suporte elevado, Transparente, IP66, IK08

WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1200

Descrição do Produto

Waterproof, L1200 mm, Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 6400 lm, 39.5 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Feixe estreito – Ótica de suporte elevado, Transparente, Policarbonato, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos

Código de encomenda: 10961200
Código de encomenda completo: 871951410961200

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1200 txt 4.8 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925867706 pt_PT pdf 403.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925867706_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925867706_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1200 IES
Ficheiro Revit
WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1200 910925867706 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 64S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1200 LDT