Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 14.4 W, L700 mm, 2300 lm, 4000 K, DALI, Feixe largo, Transparente, IP66, IK08

WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700

Descrição do Produto

Waterproof, L700 mm, Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 2300 lm, 14.4 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos

Código de encomenda: 10958200
Código de encomenda completo: 871951410958200

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925867703 pt_PT pdf 392.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925867703_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925867703_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700 IES
Ficheiro Revit
WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700 910925867703 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700 LDT