Philips Projetores Ledinaire tudo-em-um
Qualidade comprovada. Instalação sem esforço. Sempre que precisar, a sua escolha fiável e económica para todos os trabalhos
Produtos
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
Com esta gama de projetores Ledinaire all-in, pode ajustar facilmente a temperatura da cor com um simples interruptor. Não há mais necessidade de escolher entre branco quente, branco neutro ou branco frio, consegue tudo isso num único produto! Esta gama tem os altos níveis de qualidade da Philips a um preço competitivo. Fiável, energeticamente eficiente e acessível – exatamente o que precisa.
Benefícios
Ajuste facilmente a temperatura da cor no projetor
Projetado para uma ampla gama de aplicações
Características
3000K-4000K-6500K CCTs comutáveis através de um interruptor na parte de trás do projetor
Gama alargada de aplicações, com emissões de lúmenes de 1200 lm a 24 000 lm