Produtos
| Produto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 30.000 | 4000 | - | 250 | |||
120 | 36.000 | 4000 | - | 300 | |||
120 | 48.000 | 4000 | - | 400 | |||
120 | 60.000 | 4000 | - | 500 |
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
Procura um projetor potente e fiável para as suas necessidades de iluminação exterior? Não procure mais, este é o projetor Ledinaire de alta potência! Com um fluxo de até 60.000 lm, este projetor tem um grande impacto. A sua tecnologia LED de alta qualidade garante uma eficiência energética excecional, com uma eficácia do sistema de 120 lm/W. O projetor Ledinaire de alta potência também apresenta uma durabilidade impressionante, com uma classe de proteção de Classe I e uma classificação IP65. A sua construção robusta e a classificação IK08 tornam-no adequado mesmo para os ambientes exteriores mais difíceis. O nosso projetor proporciona uma luz brilhante e de aspeto natural que melhora o aspeto e a sensação de qualquer espaço exterior. E com a sua distribuição simétrica da luz, é ideal para fachadas de edifícios e iluminação de áreas. Pode ter a certeza de que o seu sistema de iluminação será fiável e consistente. O projetor Ledinaire de alta potência está disponível em quatro tamanhos diferentes. Com o seu suporte de montagem universal inclinado e o cabo pré-montado, a instalação é rápida e fácil. Actualize hoje mesmo o seu sistema de iluminação exterior com o projetor de alta potência Ledinaire - a combinação perfeita de potência, eficiência e estilo.
Benefícios
Elevada emissão de lúmenes: Com uma potência de até 60.000 lm e uma tolerância de +/-10%, este projetor proporciona uma iluminação potente e fiável para uma série de aplicações no exterior.
Eficiência energética: A tecnologia LED utilizada neste projetor garante uma eficiência energética excecional, com uma eficácia do sistema de 120 lm/W e um fator de potência de >0,9. Isto ajuda-o a poupar dinheiro nas suas contas de eletricidade e a reduzir a sua pegada de carbono.
Características
Fluxo elevado de até 60.000 lm com uma tolerância lumínica de +/-10%
Tecnologia LED energeticamente eficiente com uma eficiência do sistema de 120 lm/W e um fator de potência de >0,9