Qualidade comprovada. Instalação sem esforço. Sempre. A sua escolha fiável e acessível para qualquer trabalho
Atualize a sua iluminação com a Philips Ledinaire All-in (tudo incluído) de montagem em parede. Estas luminárias de montagem na parede oferecem uma flexibilidade excecional de aplicação e instalação. A funcionalidade "tudo incluído" fornece até três níveis de pacotes lumínicos e três opções de temperatura de cor numa única luminária. Os instaladores podem facilmente instalar a luminária de acordo com as necessidades da aplicação no local. E o processo de instalação fácil torna-os a opção perfeita para qualquer espaço, quer seja um instalador à procura de uma solução sem complicações ou um proprietário de uma empresa que procura reduzir os custos energéticos. As opções de sensores integrados permitem uma maior poupança de energia com opções de regulação da intensidade luminosa através de interruptores DIP, quando não há presença ou quando há luz natural suficiente na aplicação. Experimente os benefícios de uma instalação fácil, elevada eficiência e iluminação versátil com a Ledinaire de montagem em parede.
Qualidade e fiabilidade Philips
Cobre aplicações interiores e exteriores
WL070V: alta proteção IP65/IK08, tamanho único (⌀300mm)
WL070V: multi-lúmen (1100lm-1700lm) e multi-CCT (3000K-4000K-6000K)