Philips Tubo LED MASTER EM/rede elétrica T8 com plástico reciclado

Para máximo desempenho e sustentabilidade

Produtos

MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
48537200
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC
38793500
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB
38795900
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB
38797300

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Nosso novo herói da sustentabilidade, o Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains — um tubo de LED pioneiro projetado para oferecer desempenho, durabilidade e impacto ambiental. Como o primeiro tubo de LED a apresentar 40% de plástico reciclado pós-consumo, estabelece um novo padrão para iluminação sustentável sem comprometer a qualidade. Com uma longa vida útil de 75.000 horas e alta eficácia luminosa de até 185 lm/W, o MASTER LEDtube T8 garante excelente eficiência energética. Estes tubos LED T8 são a opção ideal para um rendimento absoluto e foram concebidos para suportar as condições do dia a dia. Poupanças sem paralelo graças a um baixo consumo de energia e uma vida útil excecionalmente longa asseguram que este tubo está à altura de qualquer aplicação exigente.

Benefícios

  • Desempenho absoluto que oferece uma solução para todas as aplicações

  • Poupanças sem paralelo com baixo consumo de energia e longa vida útil

Características

  • Feito com, em média, 40% de plástico reciclado pós-consumo

  • Impressionante economia de energia e durabilidade com eficácia de até 185 lm/W e vida útil de 75.000 horas

Aplicações

  • Escritórios, escolas, cuidados de saúde
  • Estacionamento, armazéns e indústria
  • Espaços públicos

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Tubo LED MASTER EM/rede elétrica T8 com plástico reciclado pt_PT pdf 319.5 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Tubo LED MASTER EM/rede elétrica T8 com plástico reciclado
Vários elementos, - Visuals
Vídeo
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Vídeo
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB

Plug-ins de software

Family-IES-Tubo LED MASTER EM/rede elétrica T8 com plástico reciclado
Vários elementos, - Software Plugins