Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 900 mm, 220-240 V, 12 W, 30W TL-D, 4000 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8

Descrição do Produto

MASTER, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 900 mm, 220-240 V, 12 W, LED alternative to 30W TL-D, 4000 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 h, 131 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Plástico, 40 %, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Código de encomenda: 68708600
Código de encomenda completo: 871869668708600

Especificações

Casquilho
G13 Rotatable end-cap
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Vida útil nominal
75.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8 txt 5.4 kB
Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001298402 pdf 68.4 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 245.7 kB
Instruções de desmontagem
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001298402 pt_PT pdf 361.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001298402_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001298402_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8 IES 4.0 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8 ldt 34.1 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929001298402 pdf 663.0 kB