Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, Extremidade única, 1050 mm, 220-240 V, 16 W, 38W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8

Descrição do Produto

MASTER, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, Extremidade única, 1050 mm, 220-240 V, 16 W, LED alternative to 38W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 h, 143 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plástico, 40 %, 1050 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Código de encomenda: 72855000
Código de encomenda completo: 871869672855000

Especificações

Casquilho
G13 Rotatable end-cap
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Vida útil nominal
75.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8 txt 5.3 kB
Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001375602 pdf 69.5 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 244.6 kB
Instruções de desmontagem
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001375602 pt_PT pdf 360.5 kB

Brochuras

Instruções de instalação
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001375602_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001375602_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8 ies 38.9 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8 ldt 34.1 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929001961102 pdf 660.8 kB