Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1200 mm, 13.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB

Descrição do Produto

MASTER, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1200 mm, 13.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Plástico, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Código de encomenda: 38797300
Código de encomenda completo: 872016938797300

Especificações

Casquilho
G13 Rotatable end-cap
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Vida útil nominal
75.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB txt 5.4 kB
Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929004242002 pdf 69.2 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 247.5 kB
Instruções de desmontagem
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929004242002 pt_PT pdf 653.7 kB

Brochuras

Instruções de instalação
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929004242002_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929004242002_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB ldt 34.1 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004241902 pdf 688.8 kB