Portugal - Português

Philips TrueForce LED (Urbana/Via pública – HPL/SON)

A melhor substituição LED para lâmpadas de topo de posto HID HPL e SON com o LED TrueForce

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

As lâmpadas TrueForce LED da Philips fornecem uma solução LED simples com um retorno rápido para substituir as lâmpadas de descarga de alta intensidade (HID) e de sódio de alta pressão (SON). Estas lâmpadas de topo de poste trazem a eficiência energética e os benefícios da longa vida útil do LED para a substituição de HID, proporcionando poupanças imediatas por um baixo investimento inicial. Com o tamanho de lâmpada e distribuição de luz adequados, os clientes podem facilmente adaptar as lâmpadas TrueForce LED nos seus sistemas HPL e SON existentes, melhorando assim a qualidade da luz com LED HID, sem ter de mudar os acessórios nem de sacrificar o efeito da luz.

Benefícios

  • Poupança de energia para um rápido retorno do investimento

  • Forma fácil de melhorar a qualidade da luz

Características

  • Lâmpadas de alta eficiência energética

  • Longa vida útil de 50.000 horas

Aplicações

  • Estradas e ruas
  • Garagens
  • Parques e praças

Aviso e segurança

  • A instalação deve ser sempre realizada por um eletricista ou instalador qualificado. Use o guia de instalação para obter instruções

  • https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-led-hid-eu-compatibility-list-professional

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet TrueForce LED (Urbana/Via pública – HPL/SON) pt_PT pdf 314.5 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-TrueForce LED (Urbana/Via pública – HPL/SON)
Vários elementos, - Visuals
Imagem da embalagem
Packaging Image tif 14.9 MB

Plug-ins de software

Family-IES-TrueForce LED (Urbana/Via pública – HPL/SON)
Vários elementos, - Software Plugins