Portugal - Português

Philips MASTER, LED HPL, Espiga, EM/Rede elétrica, 28 W, HPL 80W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPL ND 40-28W E27 840

Descrição do Produto

MASTER, LED HPL, Espiga, EM/Rede elétrica, 28 W, LED alternative to HPL 80W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 h, 142 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plástico, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Código de encomenda: 929002006402
Código de encomenda completo: 871869963820700

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED HPL
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
8 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002006402 pdf 67.4 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 191.9 kB
Brochura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002006402 pt_PT pdf 556.1 kB

Brochuras

Declaração de conformidade
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 40-28W E27 840 pdf 148.1 kB
Instruções de instalação
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002006402_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002006402_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - TForce LED HPL ND 40-28W E27 840 ies 35.6 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB