Philips MASTER, LED HPL, Espiga, EM/Rede elétrica, 42 W, HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5700 lm, CRI 80, 50000 h
TForce LED HPL ND 57-42W E40 830
Descrição do Produto
MASTER, LED HPL, Espiga, EM/Rede elétrica, 42 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5700 lm, CRI 80, 50000 h, 135 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plástico, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Especificações
- Casquilho
- E40
- Vida útil nominal
- 50.000 h
- Ciclo de comutação
- 50.000
- Tecnologia de iluminação
- LED HPL
- Referência de medição de fluxo
- Sphere
- Período de garantia
- 8 anos