Portugal - Português

Philips MASTER, LED HPL, Espiga, EM/Rede elétrica, 42 W, HPL 125W, SON 70W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPL ND 60-42W E40 840

Descrição do Produto

MASTER, LED HPL, Espiga, EM/Rede elétrica, 42 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 h, 142 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plástico, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Código de encomenda: 929002006802
Código de encomenda completo: 871869963828300

Especificações

Casquilho
E40
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED HPL
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
8 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002006802 pdf 66.2 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 197.9 kB
Brochura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002006802 pt_PT pdf 561.5 kB

Brochuras

Declaração de conformidade
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 60-42W E40 840 pdf 148.1 kB
Instruções de instalação
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002006802_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002006802_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - TForce LED HPL ND 60-42W E40 840 ies 14.6 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB