Portugal - Português

Philips HPL LED Trueforce CorePro

Para os seus trabalhos diários de iluminação, a nova solução LED HPL para substituição de lâmpadas HID

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

As lâmpadas Philips TrueForce Core LED HPL constituem uma solução LED fácil com um rápido retorno do investimento para substituir as lâmpadas de descarga de alta intensidade (HID). Esta nova geração de lâmpadas LED Core Post-Top inclui todos os benefícios de eficiência energética e longa vida útil do LED para a substituição HID, oferecendo poupança imediata com um investimento inicial reduzido. Além disso, as lâmpadas TrueForce CorePro LED HPL foram concebidas para ter o mesmo tamanho de lâmpada e distribuição de luz que as suas alternativas HID. E graças à nossa tecnologia de filamento LED de alta potência, nunca irá notar a diferença. Além disso, o seu design IP65 exclusivo significa que as lâmpadas TrueForce Core LED HPL Post-Top podem ser usadas para aplicações no exterior e no interior.

Benefícios

  • Aspeto semelhante ao das lâmpadas HID SON/HPL convencionais

  • Encaixe perfeito em luminárias HID com ligação à rede elétrica

Características

  • Lâmpadas de alta eficiência energética

  • Longa vida útil de 25.000 horas

Aplicações

  • Estradas e ruas
  • Garagens
  • Parques e praças

Aviso e segurança

  • A instalação deve ser sempre realizada por um eletricista ou instalador qualificado. Consulte o guia de instalação para obter instruções.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet HPL LED Trueforce CorePro pt_PT pdf 284.8 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-HPL LED Trueforce CorePro
Vários elementos, - Visuals
Imagem da embalagem
Packaging Image tif 21.1 MB

Plug-ins de software

Family-IES-HPL LED Trueforce CorePro
Vários elementos, - Software Plugins