Philips CorePro, LED HPL, Oval, Somente rede elétrica, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR

Descrição do Produto

CorePro, LED HPL, Oval, Somente rede elétrica, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 h, 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vidro, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Código de encomenda: 29929000
Código de encomenda completo: 871951429929000

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
25.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED HPL
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002481302 pdf 68.6 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 177.3 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002481302 pt_PT pdf 623.7 kB

Brochuras

Declaração de conformidade
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR pdf 295.2 kB
Instruções de instalação
Installation instructions pdf 557.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002481302_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002481302_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR ies 2.6 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR IES 1.3 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB