Philips CorePro, LED HPL, Oval, Somente rede elétrica, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 h
TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR
Descrição do Produto
CorePro, LED HPL, Oval, Somente rede elétrica, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 h, 152 lm/W, EEL D, PF 0.9, Vidro, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Especificações
- Casquilho E40
- Vida útil nominal 25.000 h
- Ciclo de comutação 50.000
- Tecnologia de iluminação LED HPL
- Referência de medição de fluxo Sphere
- Período de garantia 3 anos