Produtos
| Produto | Comparar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||
Xitanium 42W/a 0.15-1.05A 42V MC 3CW29400400 | - | - | - | - | ||
Xitanium 42W/a 0.15-1.05A 42V MC 3CB29402800 | - | - | - | - | ||
Xitanium 42W/a 0.15-1.05A 42V MC 3CG29404200 | - | - | - | - | ||
Xi 35W 0.08-0.35A 220V MC21 230V G229475200 | - | - | - | - | ||
Xi 60W 0.15-0.5A 220V MC21 230V G229477600 | - | - | - | - |
6 itens
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
Os drivers MasterConnect oferecem uma forma simples de adicionar conectividade sem fios a uma instalação. Quando combinados com sensores, a deteção de movimentos e de luz natural permite uma poupança de energia significativa em espaços interiores, tais como aplicações em escritórios, escolas ou hospitais. A instalação com a aplicação Philips MasterConnect é rápida e fácil.
Benefícios
Fáceis de instalar com a aplicação Philips MasterConnect
Sem necessidade de cablagem nova devido à tecnologia sem fios
Características
Funciona com a aplicação Philips MasterConnect