Philips Fortimo LED SLM Gen 8 - Padrão

Melhor equilíbrio entre eficiência, preço e ampla gama de aplicações

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produtos

Produto Comparar
1.545
2700
149
80
1.645
3000
159
80
1.685
3500
163
80
1.710
4000
165
80
1.630
3000
157
80
1.315
2700
127
90
1.400
3000
135
90
1.440
3500
139
90

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

A família Fortimo SLM é o portfólio principal da Signify, agora em sua última geração: Gen 8. Esta nova geração apresenta eficácia aprimorada em comparação à anterior e um portfólio expandido que inclui espectros específicos, como Premium White, Premium Color e cor padrão para todas as aplicações. Ele mantém os mesmos dois tamanhos da geração anterior, permitindo atualizações fáceis. Junto com outras linhas de produtos Fortimo SLM G8, nosso Fortimo SLM G8 irá continuamente liberar o extraordinário potencial da luz, facilitar a inovação e inspirar a próxima geração de design de luminárias para nossos clientes OEM.

Benefícios

  • Solução para OEMs que preferem usar a tecnologia de fósforo padrão

  • Melhor desempenho anticorrosão em comparação

Características

  • Baseado na tecnologia de fósforo padrão, permitindo até 165lm/W

  • CRI 90 e CRI 80 com aumento de eficiência de 5-7% no 3SDCM​

Aplicações

  • Escritórios
  • Residências
  • Retail
  • Informações comerciais

Aviso e segurança

  • Ver o Guia de Design

Transferências