Philips Fortimo SLM C 835 1208 L15 1919 G8N

Descrição do Produto

Philips Fortimo SLM C 835 1208 L15 1919 G8N

Código de encomenda: 929003964801
Código de encomenda completo: 872110308186500

Especificações

  • Fluxo Luminoso
    4.055 lm
  • Consistência da cor inicial
    3
  • Temperatura de cor correlacionada (Nom.)
    3500 K
  • Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)
    164 lm/W
  • Índice de Restituição Cromática (IRC)
    80

Transferências