Philips Fortimo SLM C 940 1202 L06 1313 G8N

Descrição do Produto

Philips Fortimo SLM C 940 1202 L06 1313 G8N

Código de encomenda: 929003956001
Código de encomenda completo: 872110307922000

Especificações

  • Fluxo Luminoso
    870 lm
  • Consistência da cor inicial
    3
  • Temperatura de cor correlacionada (Nom.)
    4000 K
  • Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)
    141 lm/W
  • Índice de Restituição Cromática (IRC)
    90

Transferências