Philips Fortimo SLM C 940 1211 L19 2828 G8

Descrição do Produto

Philips Fortimo SLM C 940 1211 L19 2828 G8

Código de encomenda: 929003951001
Código de encomenda completo: 872110307768400

Especificações

  • Fluxo Luminoso
    5.920 lm
  • Consistência da cor inicial
    3
  • Temperatura de cor correlacionada (Nom.)
    4000 K
  • Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)
    141 lm/W
  • Índice de Restituição Cromática (IRC)
    90

Transferências