Philips Fortimo LED SLM Gen 8 - Alta eficiência

A melhor combinação de qualidade de luz e eficácia!

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Produto Comparar
6.020
3500
175
90
6.105
4000
177
90
5.845
3000
170
90
6.020
3500
175
90
6.050
4000
176
90
7.880
2700
158
90
8.675
4000
174
90
8.300
3000
166
90

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

A Philips continua a desenvolver a sua gama de produtos COB de alta eficiência comprovada e fiável (desde 2020), introduzindo a terceira geração - Fortimo SLM G8(N) HE disponível nas variantes IRC 80 e IRC 90. O Fortimo SLM G8(N)HE ajudará a desbloquear o extraordinário potencial da luz, facilitando a inovação e inspirando a próxima geração de design de luminárias com uma eficiência otimizada que atinge até 180 lm/W, maior robustez do produto e melhor qualidade de luz.

Benefícios

  • Eficiência e desempenho melhorados em comparação com a geração anterior G7 HE+

  • Melhor desempenho anticorrosão em comparação

Características

  • Baseado na tecnologia NBP que permite até 180lm/W

  • IRC 80 e IRC 90 com alta qualidade de luz e 2SDCM

Aplicações

  • Retail
  • Hotéis
  • Residências
  • Escritórios

Transferências