Philips Fortimo SLM C 940 1216 L22 2828 G8N HE

Descrição do Produto

Philips Fortimo SLM C 940 1216 L22 2828 G8N HE

Código de encomenda: 929003910480
Código de encomenda completo: 872016938431600

Especificações

  • Fluxo Luminoso
    8.675 lm
  • Consistência da cor inicial
    2
  • Temperatura de cor correlacionada (Nom.)
    4000 K
  • Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)
    174 lm/W
  • Índice de Restituição Cromática (IRC)
    90

Transferências