Philips Fortimo SLM C 840 1211 L22 2828 G8N HE

Descrição do Produto

Philips Fortimo SLM C 840 1211 L22 2828 G8N HE

Código de encomenda: 929003907080
Código de encomenda completo: 872016938329600

Especificações

  • Fluxo Luminoso
    6.220 lm
  • Consistência da cor inicial
    2
  • Temperatura de cor correlacionada (Nom.)
    4000 K
  • Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)
    181 lm/W
  • Índice de Restituição Cromática (IRC)
    80

Transferências