Philips Fortimo SLM C 827 1211 L22 2828 G8N HE

Descrição do Produto

Philips Fortimo SLM C 827 1211 L22 2828 G8N HE

Código de encomenda: 929003906780
Código de encomenda completo: 872016938320300

Especificações

  • Fluxo Luminoso
    5.895 lm
  • Consistência da cor inicial
    2
  • Temperatura de cor correlacionada (Nom.)
    2700 K
  • Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)
    171 lm/W
  • Índice de Restituição Cromática (IRC)
    80

Transferências