Philips Fortimo SLM C 927 1208 L15 1919 G8N HE

Descrição do Produto

Philips Fortimo SLM C 927 1208 L15 1919 G8N HE

Código de encomenda: 929003904580
Código de encomenda completo: 872016938254100

Especificações

  • Fluxo Luminoso
    3.890 lm
  • Consistência da cor inicial
    2
  • Temperatura de cor correlacionada (Nom.)
    2700 K
  • Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)
    157 lm/W
  • Índice de Restituição Cromática (IRC)
    90

Transferências