Philips Fortimo SLM C 830 1208 L15 1919 G8N HE

Descrição do Produto

Philips Fortimo SLM C 830 1208 L15 1919 G8N HE

Código de encomenda: 929003904080
Código de encomenda completo: 872016938239800

Especificações

  • Fluxo Luminoso
    4.210 lm
  • Consistência da cor inicial
    2
  • Temperatura de cor correlacionada (Nom.)
    3000 K
  • Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)
    170 lm/W
  • Índice de Restituição Cromática (IRC)
    80

Transferências