Philips Fortimo SLM C 935 1202 L06 1313 G8N HE

Descrição do Produto

Philips Fortimo SLM C 935 1202 L06 1313 G8N HE

Código de encomenda: 929003897780
Código de encomenda completo: 872016938050900

Especificações

  • Fluxo Luminoso
    1.020 lm
  • Consistência da cor inicial
    2
  • Temperatura de cor correlacionada (Nom.)
    3500 K
  • Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)
    165 lm/W
  • Índice de Restituição Cromática (IRC)
    90

Transferências