Philips Fortimo SLM C 835 1211 L19 2828 G8 HE

Descrição do Produto

Philips Fortimo SLM C 835 1211 L19 2828 G8 HE

Código de encomenda: 929003892780
Código de encomenda completo: 872016937900800

Especificações

  • Fluxo Luminoso
    7.330 lm
  • Consistência da cor inicial
    2
  • Temperatura de cor correlacionada (Nom.)
    3500 K
  • Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)
    172 lm/W
  • Índice de Restituição Cromática (IRC)
    80

Transferências