Philips Fortimo SLM C 840 1208 L15 2024 G8 HE

Descrição do Produto

Philips Fortimo SLM C 840 1208 L15 2024 G8 HE

Código de encomenda: 929003891380
Código de encomenda completo: 872016937858200

Especificações

  • Fluxo Luminoso
    4.590 lm
  • Consistência da cor inicial
    2
  • Temperatura de cor correlacionada (Nom.)
    4000 K
  • Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)
    177 lm/W
  • Índice de Restituição Cromática (IRC)
    80

Transferências