Produtos
| Produto | Comparar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
LED Power Driver 80W 24V 120V-240V14961200 | - | - | - | - | ||
LED Power Driver 100W 24V 120V-240V14959900 | - | - | - | - | ||
LED Power Driver 150W 24VDC 120-240V59852500 | - | - | - | - | ||
LED Power Driver 240W 24VDC 120-240V59854900 | - | - | - | - | ||
LED Power Driver 100u 24V 120V-277V06066200 | - | - | - | - |
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
Os drivers LED de tensão constante Xitanum são a escolha perfeita para permitir a fácil ligação modular paralela de produtos Philips LED (como as famílias LDM e InteGrade) utilizados em armários frigoríficos e iluminação de expositores. Os drivers têm um período de vida útil equivalente ao dos LEDs. Oferecem uma excelente fiabilidade e garantem um processo de instalação simplificado. O design robusto reduz a necessidade de manutenção e diminui o custo de propriedade durante a vida útil da aplicação.
Benefícios
As tensões de funcionamento SELV garantem a segurança, mesmo que a cablagem ou os quadros LED tenham ficado danificados.
Facilidade de instalação com cablagem paralela simples
Características
Tensão de rede universal
Tensão de saída limitada estável