Philips CertaFlux RDL

Os mais baixos custos de iluminação integral.

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produtos

Produto Comparar
550
3000
120
80
413
3300
90
-
555
3300
90
-
1.155
3000
120
80
1.155
4000
120
80
1.090
3300
85
-
2.420
3000
120
80
2.420
4000
120
80

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

A gama CertaFlux RDL tem três benefícios principais. Primeiro, fornece a qualidade certa de luz a um preço inicial acessível. Em segundo lugar, os comprimentos otimizados para aplicações standard, juntamente com a simplicidade plug-and-play, permitem uma montagem rápida e fácil. Terceiro, graças a uma vida útil fiável de 50.000 horas, praticamente não requer manutenção. Assim, desfrutará de um baixo custo de propriedade com um rápido retorno do investimento.

Benefícios

  • Preço inicial acessível

  • Feixe uniforme

Características

  • IRC até 85

  • Até 120 lm/w

Aplicações

  • Arca frigorífica e prateleira

Transferências