Philips TD linear não isolado (Toque e Dali) e indústria
Esses drivers são adequados para aplicações de iluminação profissional e industrial de alta tensão, oferecendo alta eficiência, boa qualidade de luz e longa vida útil.
Produtos
| Produto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xitanium 75W 0.12-0.4A 215V TD 230V68402200 | 75 | 215 | 400 | DALI LEDSet/Resistor | DALI Modo de corredor TD | ||
100 | 220 | 700 | DALI SimpleSet/NFC LEDSet/Resistor | DALI TD | |||
150 | 300 | 700 | DALI SimpleSet/NFC LEDSet/Resistor | DALI | |||
35 | 220 | 350 | DALI LEDSet/Resistor | DALI Modo de corredor TD | |||
60 | 300 | 350 | DALI LEDSet/Resistor | DALI Modo de corredor TD | |||
60 | 220 | 500 | DALI LEDSet/Resistor | DALI Modo de corredor TD | |||
90 | 220 | 700 | DALI LEDSet/Resistor | DALI Modo de corredor TD | |||
90 | 220 | 700 | DALI SimpleSet/NFC LEDSet/Resistor | DALI Modo de corredor TD |
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
Os drivers Xitanium não isolados são ideais para sistemas de interior lineares. Estes drivers estão disponíveis com uma interface de controlo Sensor Ready (D4i), MasterConnect, 1-10 V e DALI. A corrente de saída pode ser definida por meio de configuração ou por meio de um resistor LEDset externo. Estes drivers apresentam uma baixa ondulação da corrente de saída de até 4% para frequências altas e baixas, bem como especificações de baixo consumo no modo de espera.
Benefícios
A baixa ondulação de corrente de saída garante que não haja interferência em sistemas de segurança, celulares, webcams ou leitores de código de barras.
Estes drivers oferecem uma ampla gama de funcionalidades, facilitando a integração no design e simplificando o processo de aprovação.
Características
Janelas operacionais configuráveis (AOC) via interface DALI e SimpleSet
Fluxo luminoso ajustável (ALO, Adjustable Light Output)
Aplicações
Aviso e segurança
Avisos de segurança e instruções de instalação devem ser levados em consideração durante os processos de projeto, fabricação e instalação.
Evite tocar em partes energizadas.