Philips Transformador LED Xitanium TD 24VDC
Transformador LED Xitanium TD 24VDC G2
Produtos
| Produto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xi LED Transformer 30W TD 24VDC G266518600 | 30 | 24 | 1250 | DALI TD | IP20 | ||
Xi LED Transformer 60W TD 24VDC G266520900 | 60 | 24 | 2500 | DALI TD | IP20 | ||
Xi LED Transformer 100W TD 24VDC G266522300 | 100 | 24 | 4166 | DALI TD | IP20 | ||
Xi LED Transformer 200W TD 24VDC G266524700 | 200 | 24 | 8333 | DALI TD | IP20 |
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
O novo transformador LED Xi TD 24 VCC G2 foi concebido com uma função de regulação DALI para oferecer uma experiência de controlo da luminância excelente e fluida com forte imunidade anti-interferência. Como um protocolo digital maduro dedicado à iluminação, a nova série maximizou a compatibilidade com as principais plataformas de controle de edifícios. Juntamente com o corpo fino e o design independente, a instalação é fácil e flexível. Esta série proporcionará fiabilidade excepcional com 50.000 horas.
Benefícios
Dali 2.0 permite controles digitais com fio
Oferece opções para diferentes designs de luminárias
Características
Dali 2.0 com regulação de 1-100%
Aplicação de Classe II