Philips Transformador LED Xitanium 1-10V 24VDC
Transformador LED Xitanium 1-10V 24VDC G2
Produtos
| Produto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xi LED Transformer 30W 1-10V 24VDC62256100 | 30 | 24 | 1250 | 0-10 V 1-10 V PWM | IP20 | ||
Xi LED Transformer 60W 1-10V 24VDC62258500 | 60 | 24 | 2500 | 0-10 V 1-10 V PWM | IP20 | ||
Xi LED Transformer 100W 1-10V 24VDC62260800 | 100 | 24 | 4160 | 0-10 V 1-10 V PWM | IP20 | ||
Xi LED Transformer 150W 1-10V 24VDC62262200 | 150 | 24 | 6250 | 0-10 V 1-10 V PWM | IP20 | ||
Xi LED Transformer 250W 1-10V 24VDC62264600 | 250 | 24 | 10420 | 0-10 V 1-10 V PWM | IP20 |
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
Os transformadores de LED de tensão constante totalmente eletrônicos da Philips são projetados para operar soluções de LED de 24 VCC usadas em aplicações gerais, como iluminação de exposição no retalho e iluminação de destaque linear. Eles são projetados especificamente para garantir o mais alto desempenho com máxima robustez combinada com uma longa vida útil. O corpo fino irá assegurar mais possibilidades de iluminação.
Benefícios
As tensões de funcionamento SELV garantem a segurança, mesmo que a cablagem ou quadros LED tenham ficado danificados
Poupanças de energia graças à alta eficiência
Características
Utilização integrada e independente para aplicação com Classe de isolamento II
Aplicações e certificações globais