Philips Drivers Xitanium LED Xtreme - CR (Connected Ready)
Tecnologia fiável de elevado desempenho para aplicações LED extremas
Produtos
| Produto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 48 | 1050 | DALI | IP20 | |||
40 | 77 | 1050 | DALI SR | IP20 | |||
75 | 150 | 1050 | DALI | IP20 | |||
110 | 220 | 1050 | DALI | IP20 |
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
Os controladores LED Xtreme Connected Ready da Philips estão totalmente em conformidade com a certificação D4i, que também abrange a certificação DALI-2. É a solução ideal para transformar as suas luminárias de exterior em luminárias inteligentes, oferecendo todos os requisitos de controlo e alimentação com as suas fontes de alimentação duplas integradas para controladores e sensores. Além disso, estes controladores LED inteligentes oferecem a capacidade de armazenar e comunicar uma vasta gama de dados de luminárias, energia e diagnóstico num formato normalizado.
Benefícios
Ideal para aplicações de iluminação IoT e DALI no exterior (até 15 metros)
A melhor eficiência do controlador da sua classe, permitindo elevadas poupanças de energia
Características
Certificado D4i e DALI-2 (peças DALI 150, 250, 251, 252 e 253)
DALI externo, com proteção de interface DALI de 800V