Philips Drivers LED Xitanium Xtreme – reguláveis de 1-10 V

Tecnologia fiável de elevado desempenho para aplicações LED extremas

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produtos

Produto Comparar
150
214
700
1-10 V
IP20

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Os drivers de LED de corrente única Philips Xitanium Xtreme trazem desempenho, custo-benefício, vida útil longa e fiabilidade para aplicações exigentes de iluminação LED industrial e externa. Ideal para iluminação rodoviária, iluminação de ruas urbanas, iluminação de área e com projetores, campânulas e túneis. São projetados para serem fáceis de integrar nas luminárias. A saída de luz é totalmente ajustável através de uma interface de escurecimento analógico de 1 a 10 V.

Benefícios

  • Fiabilidade, impermeabilidade e robustez comprovadas que garantem uma baixa manutenção de luminárias ao longo do tempo

  • Tamanho extremamente compacto, adequados a uma vasta gama de luminárias

Características

  • Robustez comprovada e design fiável do controlador eletrónico

  • Mais alta eficiência com base em tecnologia avançada

Aplicações

  • Exterior
  • Indústria

Transferências