Philips Drivers LED Xitanium Xtreme – LP (Lite Programável)
Tecnologia fiável de elevado desempenho para aplicações LED extremas
Produtos
| Produto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xi LP 40W 0.2-0.7A S1 230V S175 sXt47032900 | 40 | 77 | 700 | 1-10 V DynaDimmer | IP20 | ||
Xi LP 40W 0.3-1.0A S1 230V S175 sXt47596600 | 40 | 54 | 1050 | 1-10 V DynaDimmer | IP20 | ||
Xi LP 150W 0.2-0.7A S1 230V S240 sXt48164600 | 150 | 283 | 700 | 1-10 V DynaDimmer | IP20 | ||
Xi LP 150W 0.3-1.0A S1 230V S240 sXt48168400 | 150 | 214 | 1050 | 1-10 V DynaDimmer | IP20 | ||
Xi LP 75W 0.2-0.7A S1 230V S240 sXt48154700 | 75 | 150 | 700 | 1-10 V DynaDimmer | IP20 | ||
Xi LP 75W 0.3-1.0A S1 230V S240 sXt48158500 | 75 | 108 | 1050 | 1-10 V DynaDimmer | IP20 | ||
Xi LP 165W 0.2-0.7A S1 230V C170 sXt71128600 | 165 | 300 | 700 | 1-10 V DynaDimmer | IP20 | ||
Xi LP 165W 0.3-1.0A S1 230V C170 sXt71130900 | 165 | 235 | 1050 | 1-10 V DynaDimmer | IP20 |
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
Os drivers LED programáveis Xitanium Lite Xtreme da Philips foram concebidos para proporcionarem um conjunto de funcionalidades cuidadosamente selecionado e um desempenho de ponta, tornando-os numa escolha preferencial para muitas aplicações exteriores. O portefólio oferece grande flexibilidade, com uma janela de funcionamento personalizável, permitindo a diferenciação de designs de iluminação LED através do ajuste do sistema e da preparação para atualizações de eficiência LED. Com a funcionalidade SimpleSet integrada, uma forma fácil e sem fios de alterar e efetuar a leitura das definições, a configuração de drivers programáveis nunca foi tão fácil.
Benefícios
Robustez máxima, poupança de energia obtida através da elevada eficiência e de várias opções de regulação, e menores custos de manutenção
Conjunto de funcionalidades configuráveis equilibrado para as aplicações mais comuns
Características
SimpleSet, interface de configuração sem fios
Regulação autónoma através de DynaDimmer ou DynaDimmer LITE integrado