Philips Drivers LED Xitanium Xtreme – FP (totalmente programável)

Tecnologia fiável de elevado desempenho para aplicações LED extremas

Produtos

Produto Comparar
40
77
700
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch em 3 passos
Rede codificada
IP20
75
150
700
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch em 3 passos
Rede codificada
IP20
75
108
1050
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch em 3 passos
Rede codificada
IP20
150
283
700
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch em 3 passos
Rede codificada
IP20
150
214
1050
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch em 3 passos
Rede codificada
IP20
22
48
700
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch em 3 passos
Rede codificada
IP20
22
32
1050
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch em 3 passos
Rede codificada
IP20
40
54
1050
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch em 3 passos
Rede codificada
IP20

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Os nossos drivers LED Xtreme Xitanium totalmente programáveis foram concebidos para possibilitar o mais elevado desempenho, fiabilidade e possibilidades de configuração. O portefólio disponibiliza protocolos de regulação autónoma e remota, diminuindo ainda mais a utilização de energia com as mais recentes tecnologias LED. A comprovada tecnologia Xtreme garante robustez e proteção máximas para uma vida útil bastante longa. Estes drivers são a escolha de eleição para as suas aplicações exigentes, tais como em exteriores e para indústria. A configuração destes drivers pode ser efetuada através da interface universal DALI ou da SimpleSet, que é a mais recente tecnologia para uma forma fiável, rápida e fácil de alterar e efetuar a leitura das definições.

Benefícios

  • Robustez máxima, poupança de energia obtida através da elevada eficiência e de várias opções de regulação, e menores custos de manutenção

  • Controladores LED totalmente programáveis, concebidos para sistemas de iluminação conectada

Características

  • Elevada proteção contra sobretensão (CM/DM)

  • Várias interfaces de controlo: DALI, AmpDim, LineSwitch de 1 e 3 passos

Aplicações

  • Exterior
  • Indústria

Transferências