Portugal - Português

Philips Coreline tempo mediano

CoreLine tempo LED Medium

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

A Coreline tempo medium cumpre a promessa da Coreline de iluminação de projetores inovadora, fácil de utilizar e de alta qualidade. Com uma gama limitada de opções, é fácil encontrar a melhor substituição lux por lux para tecnologias convencionais e a substituição direta de lâmpadas HID de 100 W e 150 W. A CoreLine tempo medium oferece pacotes de lúmenes para diferentes áreas de aplicação, bem como uma escolha de óticas assimétricas e simétricas de alto desempenho. A instalação do projetor LED é facilitada graças ao suporte de montagem universal em forma de U e ao conetor rápido externo de 3 pólos. É uma solução de iluminação por projetores ideal para ambientes exteriores, tais como áreas industriais/comerciais, parques de estacionamento, etc.

Benefícios

  • Consumo reduzido: poupanças aproximadas de 50% em comparação com a tecnologia convencional. Fácil instalação devido

  • ao conector rápido IP68 de 3 ou 5 pólos que inclui o

Características

  • Projetor com tecnología LED para iluminação geral, com

  • um design robusto e de fácil instalação

Aplicações

  • Áreas e instalações desportivas recreativas
  • Fachadas de edifícios
  • Painéis
  • Segurança

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Coreline tempo mediano pt_PT pdf 506.4 kB
Instruções de instalação
Coreline tempo medium mounting instructions pdf 2.3 MB
Documento de EcoDesign
EcoDesign pdf 2.1 MB

Elementos visuais

Family-Photographs-Coreline tempo mediano
Vários elementos, - Visuals
Vídeo
Installation video for Philips CoreLine Tempo mp4 110.6 MB
Vídeo
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB

Plug-ins de software

Family-IES-Coreline tempo mediano
Vários elementos, - Software Plugins