Portugal - Português

Philips CoreLine Highbay gen6

Instale de forma inteligente, termine mais cedo. Escolha fiabilidade e desempenho duradouros.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

A Philips CoreLine Highbay gen6 cumpre a promessa da CoreLine de iluminação inovadora, fácil de utilizar e de alta qualidade. Com uma elegância redefinida e apelativa, a CoreLine Highbay gen6 é uma luminária fiável, altamente eficiente e com uma vida útil muito longa. Proporciona iluminação sem cintilação e grandes poupanças de energia, além de exigir menos manutenção do que as luminárias comparáveis. A CoreLine Highbay gen6 também é muito fácil de manusear. A luminária pode ser instalada na sua rede existente. As conexões elétricas são simples, com um conector externo IP65 que não exige que você abra a luminária. Com uma escolha de ângulos de feixe estreitos e amplos, você pode ajustar o seu plano de iluminação para atender às suas necessidades exatas. A gama CoreLine Highbay gen6 inclui luminárias Interact Ready. Com comunicações sem fios integradas e sensores de movimento e de luz do dia integrados, a CoreLine Highbay gen6 está pronta a ser utilizada com qualquer sistema de iluminação compatível com Interact.

Benefícios

  • Poupa energia com opções UltraEfficient

  • Fácil instalação em aplicações extensas - gancho de suspensão único e conector externo, suporte de montagem adicional para maior flexibilidade

Características

  • Longa vida útil de 100.000 horas em L70

  • Alta eficiência: versões standard até 183 lm/W, versões ultraeficientes até 196 lm/W

Aplicações

  • Fábricas
  • Armazéns

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet CoreLine Highbay gen6 pt_PT pdf 2.0 MB

Elementos visuais

Family-Photographs-CoreLine Highbay gen6
Vários elementos, - Visuals
Vídeo
CoreLine High Bay Video mov 100.9 MB

Plug-ins de software

Family-IES-CoreLine Highbay gen6
Vários elementos, - Software Plugins