Brasil - Português
Quarto de paciente

Quarto de paciente

Melhorando o conforto do paciente e apoiando o atendimento

Iluminação que coloca os pacientes em primeiro lugar — criando conforto, segurança e controle em todos os cômodos:

 

  • Aumente o conforto com iluminação personalizada
  • Apoie o sono natural e os ritmos circadianos
  • Melhore a segurança da equipe e dos pacientes com luz noturna guiada por sensor

Como podemos ajudar você

Apoiar o bem-estar do paciente

As internações hospitalares podem ser estressantes, com ambientes desconhecidos e controle limitado. A falta de luz natural atrapalha o sono e o biorritmo, afetando a recuperação. Nossas soluções de iluminação permitem um ambiente personalizado, apoiando os ritmos circadianos para aumentar o conforto, a cura e o bem-estar.

Personalização

Uma sensação de controle pode fazer toda a diferença na recuperação do paciente:

 

  • Os controles intuitivos permitem que os pacientes ajustem a luz ao seu humor ou atividade
  • A iluminação personalizada ajuda a criar um ambiente calmo e acolhedor
  • A equipe pode substituir as configurações instantaneamente para atendimento e emergências

Iluminação Conectada Signify Interact

A iluminação conectada habilitada para IoT pode ajudar a melhorar a experiência da equipe e do paciente, ao mesmo tempo em que gerencia as operações de forma eficiente e eficaz.  

Controles pessoais

Controles pessoais

  • Os pacientes podem ajustar facilmente a iluminação do ambiente para maior conforto e relaxamento.
  • A equipe pode substituir configurações para observações, exames ou emergências.
  • Iluminação otimizada para detecção de cianose usando opções de filtro verde, azul e ocre.
Iluminação circadiana

Iluminação circadiana

  • A iluminação dinâmica se adapta ao ciclo natural da luz do dia.
  • Promove o bem-estar do paciente alinhando-se aos ritmos biológicos.
  • Melhora os ciclos de sono e vigília para melhor recuperação e saúde geral.
Integração completa da sala

Integração completa da sala

  • É possível integrar perfeitamente iluminação, persianas, aquecimento e ventilação.
  • Melhora o conforto do paciente e a eficiência da equipe.
  • Oferece suporte a automações de economia de energia e otimiza as operações hospitalares.
OneSpace — Color Kinetics

OneSpace — Color Kinetics

O Color Kinetics OneSpace liberta o design do teto de restrições, criando espaços minimalistas e integrados com luz uniforme e acústica aprimorada.

NatureConnect

NatureConnect - Signify

Como funciona? O NatureConnect imita a luz do dia e a vista do céu com cenas de luz que aumentam a energia e conectam espaços sem janelas à natureza.

Signify myCreation

Signify myCreation

Eleve seu espaço com designs de iluminação personalizáveis e sustentáveis. Impresso localmente e sob demanda com materiais reciclados e entregue diretamente na sua empresa. Desfrute de iluminação personalizada, sustentável por natureza, inteligente e eficiente.

Como podemos ajudar você?

Boletim informativo

Boletim informativo

Mantenha-se atualizado com as últimas notícias, webinars, inovações e ferramentas.

Iniciando um projeto

Mais informações

Você está começando um novo projeto? Gostaríamos muito de te ajudar.

Localizador de parceiros

Localizador de parceiros

Encontre um distribuidor ou integrador de sistemas certificado perto de você.