Brasil - Português
Produtos de iluminação profissional

Produtos de iluminação profissional

Consulte o catálogo profissional da Signify para acessar rapidamente especificações detalhadas, documentação técnica e informações atualizadas sobre todo o nosso portfólio de iluminação.

Navegue por todas as categorias

A Signify oferece um portfólio de marcas de iluminação profissional confiáveis. É o novo local oficial do catálogo de iluminação da Philips, juntamente com Dynalite, Interact e outras marcas da Signify.

Navegue por sistemas

Descubra nosso conjunto exclusivo de sistemas de iluminação inteligente de última geração que permitem gerenciar, monitorar e otimizar sua iluminação.

Produtos em destaque

Iluminação Para o Seu Negócio, Fácil e Prática

Nossos serviços de iluminação assumem o cuidado da sua iluminação para que você possa focar na administração do seu negócio — desde serviços que garantem a iluminação ideal para as suas necessidades, até serviços de ciclo de vida que aumentam a durabilidade do seu investimento, além de serviços gerenciados, nos quais projetamos, implementamos, administramos e operamos toda a sua instalação.

Perguntas frequentes

Este é o catálogo de iluminação da Philips?

Este é o catálogo de iluminação profissional da Signify. A Signify é fabricante de uma ampla gama de produtos de iluminação, incluindo luminárias Philips como Philips CoreLine, Philips Ledinaire e Philips SmartBalance, além de lâmpadas tubulares e lâmpadas LED Philips. Neste catálogo você encontrará tanto soluções da marca Signify (Interact, Dynalite, NatureConnect) quanto lâmpadas e luminárias da marca Philips. Todos os produtos são fabricados e têm suporte da Signify.

Quais categorias de produtos de iluminação profissional a Signify oferece?

O catálogo profissional é dividido em sete categorias principais: (1) Luminárias para ambientes internos — incluindo painéis, downlights, luminária linear, modelos à prova d’água e high bay; (2) Luminárias para ambientes externos — abrangendo iluminação pública e viária, urbana, solar e projetores; (3) Lâmpadas e módulos LED — incluindo tubulares, refletores e lâmpadas retrofit; (4) Controles de iluminação — com soluções Dynalite, Interact e controles independentes; (5) Lâmpadas convencionais — incluindo HID compacto, HID e lâmpadas especiais; (6) Eletrônica LED — composta por módulos e drivers LED para aplicações internas e externas; (7) Eletrônica de iluminação — destinada a sistemas HID, fluorescentes e halógenas.

Como encontro a luminária certa para o meu projeto?

Acesse o catálogo eletrônico da Signify e utilize os filtros disponíveis por categoria e família de produtos. Os filtros podem ser aplicados a diferentes segmentos (como escritórios, educação, varejo, saúde, indústria e áreas externas) e disponibilizam uma ampla variedade de recursos, incluindo fluxo luminoso, temperatura de cor, índice de proteção IP e opções de controle (como DALI, sem fio e 1–10 V). Cada página de produto mostra uma extensa relação de recursos e documentação técnica, incluindo arquivos fotométricos. Para famílias e produtos com um seletor de configuração, a escolha do produto pode ser ainda mais personalizada, com base nas principais opções de recursos.

Onde posso baixar a documentação técnica dos produtos Signify?

A documentação técnica é publicada nas páginas dos produtos e inclui: arquivos fotométricos IES / ULD / ROLF / LDT (validados para DIALux evo, Relux, AGi32), arquivos Revit, fichas técnicas dos produtos (com especificações elétricas, fotométricas e mecânicas), Declarações Ambientais de Produto (EPDs, EN 15804), guias de instalação e desenhos dimensionais. Acesse a página do produto ou a página de configuração concluída, selecione a aba Downloads e escolha os arquivos relevantes.

Qual a diferença entre Interact e Dynalite?

O Interact para Intelligent Buildings é uma solução de iluminação inteligente que torna os edifícios mais inteligentes, proporcionando instalação simples e ágil por meio de sensores integrados às luminárias, conectividade sem fio e controle via aplicativo e plataforma web, promovendo eficiência energética e melhor aproveitamento dos espaços. Dynalite é uma solução versátil de iluminação e controle de espaços, que aprimora edifícios por meio do controle direto de iluminação, HVAC e cortinas. Uma variedade de interfaces de usuário físicas e digitais que aprimoram o ambiente do edifício, a eficiência operacional e a sustentabilidade.

Posso acessar arquivos fotométricos para cálculos de DIALux ou Relux?

Sim. Os arquivos fotométricos IES (IESNA), LDT, ROLF e ULD são publicados nas páginas individuais de cada produto e são validados para DIALux evo, DIALux 4, Relux e AGi32. Acesse a página do produto → aba Downloads → Arquivos fotométricos. Os arquivos estão disponíveis para todas as famílias de luminárias e produtos configuráveis.

Como podemos ajudar você?

Ícone de dispositivo móvel

Boletim informativo

Mantenha-se atualizado com as últimas notícias, webinars, inovações e ferramentas.

Ícone de balão de bate-papo

Mais informações

Você está começando um novo projeto? Gostaríamos muito de te ajudar.

Ícone do carrinho de compras

Localizador de parceiros

Encontre um distribuidor ou integrador de sistemas certificado perto de você.