Philips Painel ultra eficiente GreenPerform RC199B

Ultraeficiência e tranquilidade

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O painel ultraeficiente GreenPerform conta com iluminação direta com eficácia do sistema de até 170 lm/w (driver PSU) no mercado. Ele oferece 3 dimensões típicas: 600x600; 300x1200 e 600x1200 mm para se adaptar à maioria das aplicações internas. A opção de sistema Interact e a interface Dali estão disponíveis para uma ampla variedade de opções de conexão do sistema. Seu UGR mais baixo também oferece melhor conforto visual.

Benefícios

  • Lm/w ultra eficiente proporciona melhor economia de energia

  • Interfaces Interact e Dali disponíveis para fácil conexão do sistema

Características

  • Eficácia do sistema de até 170lm/W (somente driver PSU/versão CRI80/UGR22)

  • CRI 80 e 90 disponíveis

Aplicativos

  • Escritório em espaço aberto
  • Áreas públicas internas
  • Sala de reunião/treinamento

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet Painel ultra eficiente GreenPerform RC199B pt_BR pdf 290.8 kB
Instruções de instalação
GreenPerform UE panel pdf 5.3 MB

Visuais

Family-Photographs-Painel ultra eficiente GreenPerform RC199B
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Family-IES-Painel ultra eficiente GreenPerform RC199B
Vários ativos - Software Plugins
Coleção da família IES
GreenPerform UE panel zip 546.3 kB