FlexCove G5: crie lindas sancas com iluminação de faixa de LED flexível, ajustável e com baixo consumo de energia
O Philips FlexCove G5 é a última geração da nossa popular iluminação LED para sancas. Esta nova linha de fitas de iluminação flexíveis foi desenvolvida para se adaptar a linhas retas ou curvas, permitindo a criação de ambientes deslumbrantes que realçam detalhes arquitetônicos, com luz branca ajustável ou opções de luzes coloridas. Essas faixas de iluminação de sanca personalizáveis também prometem excelente desempenho de economia de energia, excelente uniformidade de iluminação e consistência de cores. Todos com uma longa vida útil que promete menos deterioração do lúmen ou mudanças de cor. Assim, com o FlexCove G5, você pode adaptar sua iluminação de destaque aos requisitos de qualquer projeto — com beleza.
Iluminação LED de sanca com eficiência energética
Design flexível para linhas retas ou curvas
Até 140lm/W para desempenho energeticamente eficiente
Opções de 400lm – 2000lm disponíveis, ambas com escolha de CRI 80 ou CRI 90