Philips Painel LED SmartBright RC048 ampla voltagem

Mais confiável, mais profissional, a solução mais acessível para escritórios

Produtos

RC048B LED42S/840 100-277 W62L62 LA
RC048B LED42S/840 100-277 W62L62 LA
911401857785
RC048B LED42S/865 100-277 W62L62 LA
RC048B LED42S/865 100-277 W62L62 LA
911401857885
RC048B LED41S/830 100-277 W62L62 LA
RC048B LED41S/830 100-277 W62L62 LA
911401880785

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O Painel de LED SmartBright é a solução de LED mais econômica, proporcionando iluminação estável e de qualidade em áreas de trabalho, com uma vida útil prolongada, criando um ambiente mais luminoso e saudável.

Benefícios

  • Design fino e elegante: altura da luminária inferior a 4 cm

  • PMMA como material guia de luz: forte desempenho anti-amarelecimento durante toda a vida útil

Características

  • 4260 lm

  • 125 lm/W

Aplicativos

  • Escritório aberto, Sala de reuniões, Área de circulação, Hospital, Biblioteca

Aviso e segurança

  • Para utilização apenas em ambientes internos

  • A luminária não deve ser usada ou armazenada em um ambiente corrosivo em que haja material perigoso, como enxofre, cloro, ftalatos etc.

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet Painel LED SmartBright RC048 ampla voltagem pt_BR pdf 221.3 kB
Instruções de instalação
SmartBright LED Panel RC048 G3 pdf 2.3 MB

Visuais

Family-Photographs-Painel LED SmartBright RC048 ampla voltagem
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Family-IES-Painel LED SmartBright RC048 ampla voltagem
Vários ativos - Software Plugins