Brasil - Português

Philips GreenSpace G6

GreenSpace G6: Downlights LED de baixo consumo com alto conforto visual

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O Philips GreenSpace G6 se baseia na reputação da linha GreenSpace de excelente desempenho, consumo de energia extremamente baixo e alto conforto visual. Essa próxima geração de iluminação LED indireta confiável acompanha um design altamente compacto com uma arquitetura profunda e embutida e maior profundidade do refletor para destacar todos os detalhes. O GreenSpace G6 também é um exemplo brilhante de versatilidade. Essa iluminação LED indireta econômica está disponível em uma ampla variedade de configurações de 600 a 3.550 lúmens, com a opção de escolher variantes fixas, reguláveis ou prontas para interação. Isso torna o GreenSpace G6 a solução perfeita de mistura e combinação para aplicações potencialmente amplas e estendidas que exigem diferentes ambientes de iluminação, com aparência e sensação de luminária coesas.

Benefícios

  • LED de eficiência energética

  • Desenho compacto

Características

  • Alta eficácia do sistema: média de 120 lm/W

  • Arquitetura embutida profunda com maior profundidade do refletor

Aplicativos

  • Escritórios
  • varejo
  • Hospedagem
  • outras áreas internas abertas em potencial