Philips CoreLine Recessed Spot gen2
Instale de forma inteligente, termine mais rápido. Escolha confiabilidade e desempenho de longa duração.
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
A CoreLine Recessed Spot gen2 cumpre com a proposta de uma linha de luminárias inovadoras, fáceis de usar e de alta qualidade. Seu design modular permite a opção "configurar para ajustar" que melhor atende às suas necessidades específicas. A linha disponibiliza uma extensa gama de opções, incluindo diferentes cores claras (CCT), emissão de luz, acabamentos, tipos de moldura e alternativas de conectividade. O design compacto e leve do refletor CoreLine Recessed Spot gen2, que inclui um conector de encaixe para fiação de entrada/saída em loop e é compatível com diversos diâmetros de fio e áreas de seção transversal, facilita a instalação. A excelente qualidade da luz, diversas opções de conectividade, longa durabilidade da luminária e alta eficiência do sistema tornam o refletor CoreLine Recessed Spot gen2 uma solução de destaque, ideal para suas necessidades de iluminação interna com refletor.
Benefícios
Diversidade graças ao design modular, respondendo a uma ampla gama de necessidades
Notavelmente fácil de instalar e manter
Características
Disponível em versões fixas ou ajustáveis
Certificação CE, UKCA e ENEC
Aplicativos
Aviso e segurança
A luminária deve ser instalada e desmontada por um eletricista qualificado e cabeada de acordo com os regulamentos elétricos IEE mais recentes ou os requisitos nacionais, de acordo com as instruções de montagem do produto.