Produtos
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Encontrar o equilíbrio certo entre as diferentes necessidades de iluminação nos quartos de pacientes pode ser um desafio. Nossas luminárias de cabeceira atendem a esse desafio ao satisfazer algumas das principais necessidades de iluminação tanto dos pacientes quanto da equipe. Luminárias de parede Philips SmartBalance oferecem desempenho de iluminação de alta qualidade em um design elegante e minimalista. A parte superior da luminária produz luz ambiente indireta, e a parte inferior fornece luz difusa direta — suficiente para pacientes que desejam ler na cama. Na potência máxima, o Philips TrueLine gera luz suficiente para que a equipe clínica realize exames à beira do paciente. As luminárias de parede Philips SmartBalance têm aparência moderna e garantem fácil limpeza e higiene—algo indispensável em ambientes hospitalares. Essas luminárias oferecem controle independente tanto da luz superior quanto da inferior e são projetadas para instalação rápida e fácil.
Benefícios
Configurações de iluminação ajustáveis facilitam as diversas atividades em quartos de pacientes.
Normas de nível de luz podem ser atingidas com uma única luminária
Características
Fontes de luz direta e indireta controláveis separadamente
Distribuição luminosa assimétrica dedicada
Aplicativos
Aviso e segurança
O produto é IPX0 e, como tal, não está protegido contra entrada de água. Portanto, recomendamos fortemente que o ambiente em que a luminária será instalada seja devidamente verificado.
Se as orientações acima não forem seguidas e as luminárias estiverem sujeitas à entrada de água, a Philips / Signify não pode garantir a falha segura e a garantia do produto será anulada.