Brasil - Português
Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

Projetando iluminação para recuperação de pacientes e eficiência da equipe

A iluminação desempenha um papel significativo na UTI, influenciando:

 

  • Bem-estar dos pacientes
  • Condições de trabalho para profissionais de saúde. 

Ajudamos você a criar o melhor ambiente para a recuperação dos pacientes, ao mesmo tempo em que apoiamos a equipe para que se sinta e trabalhe bem

Como podemos ajudar você

Apoiar a recuperação do paciente e a eficiência da equipe

Uma internação na UTI pode ser estressante, até mesmo desorientadora, devido ao barulho, aos exames médicos frequentes, ao isolamento social e à exposição limitada à luz do dia. Distúrbios do sono são frequentes, elevando o risco de problemas cognitivos, como o delírio. Criar um ambiente seguro, favorável e bem iluminado pode ajudar na recuperação e mitigar esses riscos.

Iluminação Conectada Signify Interact

A iluminação conectada habilitada para IoT pode ajudar a melhorar a experiência da equipe e do paciente, ao mesmo tempo em que gerencia as operações de forma eficiente e eficaz.  

Gerenciamento de cenário

Gerenciamento de cenário

  • Automatize cenas de iluminação para alinhá-las às rotinas da equipe e às necessidades dos pacientes.
  • Permita que os pacientes ajustem a iluminação do ambiente para proporcionar mais conforto e bem-estar.
  • Aumente a eficiência do fluxo de trabalho com ajustes de iluminação programados.
Gerenciamento de espaço

Gerenciamento de espaço

  • Obtenha informações em tempo real sobre a ocupação dos quartos e as condições ambientais.
  • Identifique quartos vazios prontos para limpeza sem perturbar os pacientes.
  • Otimize a utilização do espaço para melhorar as operações do hospital.
Serviços de localização em tempo real

Serviços de localização em tempo real

  • Rastreie e gerencie equipamentos hospitalares com eficiência.
  • Aumente a segurança da equipe e dos pacientes com monitoramento em tempo real.
  • Reduza os tempos de resposta e melhore o fluxo de trabalho geral do hospital.
Dynalite

Philips Dynalite

O sistema Dynalite é uma solução de controle de iluminação flexível, escalável e energeticamente eficiente, preparada para o futuro, que oferece suporte aos resultados dos pacientes e ao bem-estar da equipe. 

NatureConnect

NatureConnect - Signify

Como funciona? O NatureConnect imita a luz do dia e a vista do céu com cenas de luz que aumentam a energia e conectam espaços sem janelas à natureza.

Como podemos ajudar você?

Boletim informativo

Boletim informativo

Mantenha-se atualizado com as últimas notícias, webinars, inovações e ferramentas.

Iniciando um projeto

Mais informações

Você está começando um novo projeto? Gostaríamos muito de te ajudar.

Localizador de parceiros

Localizador de parceiros

Encontre um distribuidor ou integrador de sistemas certificado perto de você.